LP8727SW-LINUX

Linux ドライバ、LP8727 用

LP8727SW-LINUX

概要

The Linux driver supports the LP8727 USB interface with integrated 28-V linear charger. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the power-supply subsystem.

 

Linux mainline status

Available in Linux Mainline: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported devices:

  • LP8727

 

Linux source files

The files associated with this device are:

  1. drivers/power/supply/lp8727_charger.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/power_supply/lp8727_charger.txt
  3. include/linux/platform_data/lp8727.h

Source files

drivers/power/supply/lp8727_charger.c

Linux device tree documenation

Documentation/devicetree/bindings/power_supply/lp8727_charger.txt

Other files

include/linux/platform_data/lp8727.h

 

Enabling driver support

Configure kernel with "make menuconfig" (alternatively use "make xconfig" or "make nconfig")

Menuconfig location

Symbol: CHARGER_LP8727 [=y]Type  : tristatePrompt: TI/National Semiconductor LP8727 charger driver  Location:    -> Device Drivers      -> Power supply class support (POWER_SUPPLY [=y])  Defined at drivers/power/supply/Kconfig:331  Depends on: POWER_SUPPLY [=y] && I2C [=y]

Fixes & code enhancements

If there are fixes and or code enhancements that need to be added to thisdriver please either1. Send the patches to the relevant Linux Kernel community as listed in the maintainers file located: Hereor2.  Contact your TI representative.

 

 

USB リドライバとマルチプレクサ
LP8727 Micro-Mini USB インターフェイス、28V リニア・チャージャ内蔵
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ