LP87562Q1EVM

複数スイッチ内蔵、デュアル出力、12A + 4A 降圧コンバータの評価モジュール

LP87562Q1EVM

購入

概要

The LP87562Q1EVM demonstrates the integrated circuit LP87562-Q1 from Texas Instruments.

The LP87562-Q1 is a high-performance, multiphase step-down converter designed to meet the power management requirements of the latest applications processors in automotive applications. The device contains four step-down DC-DC converter cores, which are configured as a triple-phase buck and a single-phase buck. The LP87562-Q1 is capable of driving up to 12A+4A of load current with excellent combination of solution size and efficiency. The device is controlled via a PC and the supplied GUI.

This EVM can be programmed to match any configuration of the LP87562 or LP87522 family.

特長
  • Software Controller
  • USB-TO-I²C interface supports 3.4 MHz clock rate on the I²C bus
  • Versatile GUI: Output current measurement and status indicators
  • Console application allows running scripts.  Application can execute user specified scripts.
  • Convenient test points for all I/O's

  • USB 2.0 Cable A Male to Mini B Male

マルチチャネル IC (PMIC)
LP87522-Q1 車載向け、複数のスイッチ内蔵、10A、3 相 + 1 相、2 出力降圧コンバータ LP87562-Q1 車載向け、複数のスイッチ内蔵、マルチフェーズ、12A + 4A、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP87562Q1EVM — 複数スイッチ内蔵、デュアル出力、12A + 4A 降圧コンバータの評価モジュール

販売特約店から購入
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNVC202 — LP8756 Evaluation Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SNVC202 LP8756 Evaluation Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 16 7 2018
lock LP8756 Evaluation Software (zip)  — 6132 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
LP87561Q1EVM 複数スイッチ内蔵 4 相 16A 降圧コンバータの評価モジュール LP87562Q1EVM 複数スイッチ内蔵、デュアル出力、12A + 4A 降圧コンバータの評価モジュール LP87563Q1EVM 複数スイッチ内蔵、トリプル出力、8A + 4A + 4A 降圧コンバータの評価モジュール LP87564Q1EVM 複数スイッチ内蔵、クワッド出力、単相、4A 降圧コンバータの評価モジュール LP87565Q1EVM 複数スイッチ内蔵、デュアル出力、8A + 8A 降圧コンバータの評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc202 or www.ti.com/lit/xx/snvc202d/snvc202d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC202. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) The LP8756xQ1EVM (SV601325) Evaluation Module (Rev. B) 2018年 8月 13日
証明書 LP87562Q1EVM EU Declaration of Conformity 2020年 2月 26日
証明書 LP87562Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) LP8756x-Q1EVM (BMC031) Evaluation Module 2018年 8月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ