LTECH-3P-LVF

LeddarTech TDA4x Front-Entry perception solution.

LTECH-3P-LVF

提供元: LeddarTech Inc.
ダウンロード

概要

LeddarTech build ADAS perception solutions for the TI TDA4x processors using the TI development toolset. LeddarTech develops and provides comprehensive perception software solutions to enable the deployment of ADAS and autonomous driving (AD) applications. LeddarVision FrontEntry, is optimized for the TDA4x and is the only stack on the TDA4x based on low-level sensor fusion, enabling high-performing L2/L2+ ADAS while making it more accessible and efficient for widespread implementation.

Functions

Component 

  • LeddarVision Front-Entry 

Task 


LeddarVision Front-Entry powered by the TDA4x-Q1
processor, delivers cost and performance benefits, using
a single 1 to 2-megapixel 120-degree front camera and
two short-range front corner radars (1V2R). Optimized
for the TDA4VM-Q1, it makes high-performing L2/L2+
solutions more accessible and efficient for widespread
implementation.


Classes

  • ACC (Adaptive Cruise Control)
  • AEB C2C (Auto Emergency Braking Car-to-Car)
  • ELK (Emergency Lane Keeping)
  • FCW (Forward-Collision Warning)
  • FCTA (Front Cross Traffic Alert)
  • HWA (Highway Assist)
  • SA (Speed Assist)
  • TLR (Traffic Light Recognition)
  • TJA (Traffic Jam Assist)
  • LKA (Lane Keep Assist)
  •  
特長

Functions

Task

LeddarVision Front-Entry powered by the TDA4x-Q1processor, delivers cost and performance benefits, using
a single 1 to 2-megapixel 120-degree front camera and
two short-range front corner radars (1V2R). Optimized
for the TDA4VM-Q1, it makes high-performing L2/L2+
solutions more accessible and efficient for widespread
implementation.

Component: LeddarVision Front-Entry 

Classes:

  • ACC (Adaptive Cruise Control)
  • AEB C2C (Auto Emergency Braking Car-to-Car)
  • ELK (Emergency Lane Keeping)
  • FCW (Forward-Collision Warning)
  • FCTA (Front Cross Traffic Alert)
  • HWA (Highway Assist)
  • SA (Speed Assist)
  • TLR (Traffic Light Recognition)
  • TJA (Traffic Jam Assist)
  • LKA (Lane Keep Assist)

ダウンロード

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください LeddarTech Inc..

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。