MATCHGAIN-CALC

Wideband Comp Current Output DAC to SE Interface: Impr Matching for Gain ; Compliance Volt Swing

MATCHGAIN-CALC

概要

NOTE: Calculator software is available when downloading the application note.

  • Click on "abstract" to view abstract of document.
  • Open the ZIP file to extract the calculator tool.
  • Open the PDF file to view the application note.

High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op amp differential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DAC current outputs. An example high-speed design is shown in the attached document.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended Interface (Rev. A) 2015/05/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。