MCT8314ZEVM
MCT8314Z の評価基板
MCT8314ZEVM
概要
MCT8314Z 評価基板 (EVM) を使用すると、MCT8314Z モーター ドライバを評価できます。この評価基板 (EVM) は、micro-USB コネクタからの USB 通信を UART へ変換するためのオンボード FTDI チップを搭載しています。オンボードの MSP430FR2355 マイコン (MCU) は、UART 通信やオンボードのポテンショメータの出力を、MCT8314Z の PWM 入力に対応する制御信号や可変デューティ サイクルに変換します。さらに、MCT8314Z デバイスの SPI バージョンに対応する SPI 通信機能も搭載しています。ユーザーが選択可能なジャンパ、抵抗、コネクタ、テスト ポイントを多数備えており、MCT8314Z デバイスのさまざまな機能と、デバイス固有の構成可能な設定を評価することができます。
特長
- 4.5V ~ 35V で動作し、1.5A のピーク電流駆動に対応
- 内蔵 MOSFET のオン状態抵抗 (オン抵抗) は 575mΩ
- 回転子の位置をセンスするために 3 個のアナログ ホール コンパレータを内蔵しており、センサ付き台形波 BLDC モーター制御を実現可能
- アナログまたはデジタルのホール センサとの互換性
- GUI との接続に対応できるオンボード MSP430
- Micro-USB ケーブル
制御機能を統合した BLDC ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
MCT8314ZEVM — MCT8314Z evaluation module
TI.com で取り扱いなし
ファームウェア
MCT8314ZEVM-MSP430FR2355-FW — MSP430 firmware for MCT8314ZEVM compatibility with MCT8314Z GUI
MCT8314ZEVM-MSP430FR2355-FW — MSP430 firmware for MCT8314ZEVM compatibility with MCT8314Z GUI
バージョン: 1.0.0
リリース日: 28 11 2023
製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Firmware package for the MSP430FR2355 on the MCT8314ZEVM for compatability with the MCT8314Z GUI.
MCT8314Z-GUI — GUI for the MCT8314ZEVM
バージョン: 1.0.0
リリース日: 28 11 2023
製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
MCT8314Z GUI (Compatible with RTM MCT8314Z)
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | MCT8314Z Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 2日 | |||
証明書 | MCT8314ZEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 12月 4日 |