MIKRO-3P-HDC-CLICK

‌温度センサと湿度センサに適した、MikroElektronika 社の mikroBUS 用途の迅速なプロトタイプ製作向け Click board 製品

MIKRO-3P-HDC-CLICK

購入

概要

MikroE (MikroElektronika 社) の Click board™ 製品群に属する HDC-CLICK ファミリは、コンパクトなアドオン ボードであり、TI (テキサス・インスツルメンツ) の温度センサと湿度センサを搭載しています。

選択された各センサは、センサから取得した測定値の湿度 (通常は相対湿度、つまり %RH 単位) と温度に関し、規定の分解能を達成しています。この Click board™ 製品は、他の特長に加えて長期的な安定性と信頼性を実現しているため、耐久性の高いオフロード車両や他のモーター駆動屋外システムなど、温度と湿度に関連する車載や産業用の多様なアプリケーションの開発に最適です。

どの HDC-CLICK 製品も、ソフトウェア開発をシンプル化する機能を収録している mikroSDK 準拠ライブラリのサポート対象です。Click board™ 製品は包括的なテスト済みであり、mikroBUS™ ソケットを搭載したシステムですぐに使用できます。

選択した Click board™ 製品では、ClickID が有効になっています。その結果、1-Wire® インターフェイスを使用して、接続先のペリフェラル デバイスを識別し、電力の供給と EEPROM からの読み取りを行うことができます。

特長
  • Click board 製品の特長:PCB の幅 = 25.4mm、長さ = 28.6mm (サイズ S)
  • mikroBUS™ 規格、I2C:SDA = ピン 11、SCL = ピン 12
  • I2C デジタル温度 / 湿度センサ
  • デバイスに基づいて追加機能 (アドレス選択、GPIO、LED インジケータ) を有効化
  • 電源電圧範囲:3.3V または 5V
  • ClickID が有効になっているため、1-Wire® インターフェイスを使用して EEPROM との組み合わせで識別を自動化
  • プラグ アンド プレイに、マニフェストと Linux ドライバが付属&
湿度センサ
HDC3021 取り外し可能なテープ カバー付き、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: MikroElektronika

購入と開発の開始

評価ボード

TEMPHUM-24-CLICK — 温度 / 湿度センサである HDC3021 向け、ClickID 有効、MIKROE-5651 サイズ S mikroBUS™ Click board™

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BEAGL-PLAY-SBC AM62x をベースにした BeagleBoard.org Foundation の BeaglePlay® シングルボード コンピュータ

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 MikroElektronika.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。