MIMIK-3P-MICROSERVICES

Mimik micorservices enabled for TI's embedded processors for edge Compute

MIMIK-3P-MICROSERVICES

提供元: mimik Technology Inc.
ダウンロード

概要

The edgeEngine Main-Child edition is specially developed for Heterogeneous Compute Platforms (HCP) such as TI-TDA4VM, TI-DRA829V, or TI-DRA821U. Along with other unique capabilities, the edgeEngine Main-Child edition provides a unique ability to dynamically execute microservices on  R5F microcontrollers (MCUs). 

All processes that run on “Child nodes” behave as concurrent processes (or respond to multiple API calls at the same time) since the API gateway running on the “Main node” can handle the communication through the serialization of the API calls.

There are many use cases in the automotive industry, robotics, drones, agritech, health, AI/ML, etc. that can benefit from these unique capabilities.

特長

Edge microservices can run on both MPUs and MCUs and are accessible by a process (either through a monolithic app or another edge microservice running on the board) or externally through an API.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:mimik Technology Inc.

ダウンロード

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
J721EXSOMXEVM TDA4VM と DRA829V 向け、ソケット搭載システム・オン・モジュール (SoM) SK-AM62A-LP 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62A スタータ キット SK-AM68 ビジョン AI と汎用プロセッサ向け、AM68 と AM68A の各スタータ キット SK-TDA4VM エッジAI ビジョン システム向け、TDA4VM プロセッサ スタータ キット

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください mimik Technology Inc..
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。