MISTR-3P-SOM-AM65X
概要
The AM65x SOM from Mistral is an easy to use, compact, light-weight system on module (SOM) providing very high processing power for industrial applications. This module is based on Texas Instruments Sitara™ AM6548 SoC and is ideal for complex processing, connectivity and control required for Industry 4.0. With a form factor of just 63mm x 90mm, this is one of the smallest TI Sitara™ Arm® based SOMs available in the market.
Mistral’s AM6548 industrial SOM consists of 64-bit quad-core Arm Cortex-A53 @ 1.1GHz with a Dual-core ARM Cortex®-R5F MCU subsystem, 2GB DDR4 with 1GB ECC, 8GB eMMC and with major interfaces available via inter-board connectors. Equipped with powerful features, the AM65x Industrial SOM is ideal for designs requiring secure boot, multi-protocol Gigabit communication, graphics, functional safety features and time-sensitive-networking (TSN). The feature-rich SOM supports Industrial communication through PRU-ICSS (Programmable Real-time Unit for Industrial Communications) sub-system supporting protocols such as Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP and cycle-by-cycle PWM control in a very small footprint.
Application development on the AM65x Industrial SOM is enabled with embedded Linux, Linux-RT, TI-RTOS and Android which are based on TI’s Processor SDK
Arm ベースのプロセッサ
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。