MNOVA-3P-NOVACARTS

MicroNova NovaCarts cell module controller (CMC) simulator for validating battery management systems

MNOVA-3P-NOVACARTS

From: MicroNova
ダウンロード

概要

The NovaCarts cell module controller (CMC) simulation can simulate up to 35 cell monitoring integrated circuits of the automotive battery cell monitors family. The simulator is connected to the battery management system (BMS) host via a daisy chain interface. Typical applications of the simulator are the use in HiL simulators, software tests and environmental tests of ECUs. Advantages of the simulator are in particular its user-friendly use without a real battery and the hazard-free and reproducible simulation of fault conditions. The emulator can be integrated into various test environments via an ethernet interface and an API. In addition, a windows GUI is available.

機能
  • High-precision representation of current steps and voltage drops
  • Software-controlled internal resistance of cells can be modified swiftly and in real-time to simulate lithium-ion solid-state batteries
  • Significantly more accurate calculation of the current battery status thanks to an electrochemical simulation model
  • The ability to simulate capacitive and inductive balancing mechanisms allows the BMS to be validated with active and passive cell balancing
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:MicroNova

ダウンロード

サポート対象の製品とハードウェア

バッテリ・モニタとバランサ
BQ79606A-Q1 ASIL-D に準拠した、6S(16 個の直列)車載高精度バッテリ・モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79612-Q1 車載対応、ASIL-D 準拠、12S (12 個の直列)、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79614-Q1 車載、ASIL-D 準拠、14S (14 個の直列)、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79616-Q1 ASIL-D に準拠した、16S(16 個の直列)車載高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 MicroNova.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。