MSP-FET430U24A

MSP-FET + MSP-TS430RGE24A 評価モジュールのバンドル(マイコンは含まれません)

MSP-FET430U24A

購入

概要

Note: This kit does not include microcontroller samples. Any MCU samples must be ordered separately. 

The MSP-FET is a powerful flash emulation tool to quickly begin application development on MSP430 microcontrollers.

It includes a USB interface to program and debug the MSP430 in-system through the JTAG interface or the pin-saving Spy-Bi-Wire (2-wire JTAG) protocol. The enclosed MSP-FET development tool supports development with all MSP430 devices and is designed for use in conjunction with PCBs that contain MSP430 devices; for example, the MSP430 target socket boards.

The MSP-TS430RGE24A is a standalone 24-pin ZIF socket target board that is used to program and debug the MSP430 MCU in-system through the JTAG interface or the Spy Bi-Wire (2-wire JTAG) protocol.

Device Support: The MSP-TS430RGE24A development board supports the MSP430FR2433 FRAM MCU in a 24-pin QFN package (TI package code: RGE).

特長
  • Development board (MSP-TS430RGE24A) with a ZIF socket fitting some MSP430 derivatives in 24-pin QFN (RGE) packages includes an LED indicator, JTAG adapter, and header pin-outs for prototyping
  • Includes MSP-FET with USB debugging interface to connect any MSP430 MCU to a computer for real-time, in-system programming and debugging
MSP430 マイコン
MSP430FR2433 16KB FRAM と 4KB SRAM と 10 ビット ADC と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン

購入と開発の開始

開発キット

MSP-FET430U24A — MSP-FET + MSP-TS430RGE24A 評価モジュールのバンドル(マイコンは含まれません)

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド MSP430 Hardware Tools User's Guide (Rev. AH) PDF | HTML 2021年 3月 23日
ユーザー・ガイド IAR Embedded Workbench IDE Version 7+ for MSP430 MCUs (Rev. AS) 2020年 12月 14日
ユーザー・ガイド Code Composer Studio IDE v10.x for MSP430 MCUs (Rev. AS) 2020年 5月 5日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-TS430RGE24A MSP-TS430RGE24A 評価モジュール(EVM)

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ