MSP-FET430U32A
MSP430 32 ピン MSP430i2040 TS ボードおよび MSP-FET
MSP-FET430U32A
概要
MSP-FET430U32A は MSP-FET エミュレータとスタンドアロンの 32 ピン ZIF ソケット・ターゲット・ボードを含むバンドルで、JTAG インターフェイスまたは Spy Bi-Wire(2 線式の JTAG)プロトコルによる MSP430 イン・システムのプログラムとデバッグに使用できます。この TS 開発ボードは、32 ピン QFN パッケージ(TI パッケージ・コード:RHB)に収納された MSP430i2040 デバイスをサポートしています。
特長
- 開発ボード(MSP-TS430RHB32A)には、各種 ZIF ソケットが装着された MSP430 派生品が 32 ピンの QFN パッケージに収納され、LED インジケータ、JTAG アダプタ、およびプロトタイプ用のヘッダー・ピン配置が含まれています。
- MSP-FET などの標準の 14 ピン JTAG ヘッダーを使用する、すべてのデバッグ・インターフェイスをサポートします。
- 1x Development board with 32-pin QFN ZIF socket (MSP-TS430RHB32A)
- 2x MSP430i2041TRHB devices
- 1x MSP-FET
MSP430 マイコン
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4