MSP-FET430U64D
MSP430 64 ピン FRAM TS ボードおよび MSP-FET バンドル
MSP-FET430U64D
概要
The MSP-FET430U64D is a bundle containing the MSP-FET emulator and MSP-TS430PM64D 64-pin ZIF socket target board to program and debug the MSP430 MCU in-system via the JTAG interface or the Spy Bi-Wire (2-wire JTAG) protocol.
Device Support: The MSP-TS430PM64D development board supports MSP430FR2xx and MSP430FR4xx FRAM MCUs in a 64-pin LQFP package (TI package code: PM).
TI’s Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.
特長
- Unified FRAM: low power, fast and flexible non-volatile memory
- Industry’s lowest power MCU with integrated 256–segment LCD
- Built-in charge pump offers sustained contrast in low-power modes
- Integrated analog includes a 10-bit ADC and new IR Modulation Logic
- 2x XMS430FR4133IPZ MCU
- 1x 64-pin Target Socket Board
- 1x MSP-FET
MSP430 マイコン
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3