MSP-TS430DW28

MSP-TS430DW28 - MSP430F1x MCU と MSP430F2x MCU の 28 ピン・ターゲット開発ボード

MSP-TS430DW28

購入

概要

The MSP-TS430DW28 is a standalone ZIF socket target board used to program and debug the MSP430 MCU in-system through the JTAG interface or the Spy Bi-Wire (2-wire JTAG) protocol.

Device Support: The MSP-TS430DW28 development board supports MSP430F11x1, MSP430F11x2, MSP430F12x, MSP430F12x2 and MSP430F21xx MCUs in a 28-pin SOIC package (TI package code: DW).

A flash emulation tool (FET) may be purchased independently (MSP-FET430UIF) or bundled with a target board (MSP-FET430U28).

The ECCN (Export Control Classification Number) classification for this tool will be the same as the included microcontrollers. To find ECCN information for a microcontroller, see the datasheet for that device.

Any use made of Texas Instruments (TI) classifications, whether it be ECCNs or HTS, is without recourse to TI and at the user’s risk. HTS and export classifications are subject to change. Your company, as the exporter of record, is responsible for determining the correct classification of any item at the time of export. Any HTS or export classification by TI is for TI’s internal use only and shall not be construed as a representation or warranty regarding the proper export classification nor relied upon to make licensing determinations.

特長
  • Development board (MSP-TS430DW28) with a ZIF socket fitting some MSP430 derivatives in 28-pin SOIC (DW) packages includes an LED indicator, JTAG adapter, and header pin-outs for prototyping
  • Supports all debugging interfaces using a standard 14-pin JTAG header such as the MSP-FET430UIF

  • Development board with 28-pin SOIC (DW) ZIF socket (MSP-TS430DW28)
  • Two MSP430F1232IDWR devices

MSP430 マイコン
MSP430F1101 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、8MHz マイコン MSP430F1101A 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、8MHz マイコン MSP430F1111A 2KB フラッシュ、128 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、8MHz マイコン MSP430F1121 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、8MHz マイコン MSP430F1121A 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、8MHz マイコン MSP430F1122 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、10 ビット ADC、SPI/UART 搭載、8MHz マイコン MSP430F1132 8KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、10 ビット ADC、SPI/UART 搭載、8MHz マイコン MSP430F122 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ、SPI/UART 搭載、8MHz マイコン MSP430F1222 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、10 ビット ADC、SPI/UART 搭載、8MHz マイコン MSP430F123 8KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ、SPI/UART 搭載、8MHz マイコン MSP430F1232 8KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、10 ビット ADC、SPI/UART 搭載、8MHz マイコン MSP430F2101 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、16MHz マイコン MSP430F2111 2KB フラッシュ、128 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、16MHz マイコン MSP430F2112 2KB フラッシュ、256 バイト SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン MSP430F2121 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、16MHz マイコン MSP430F2122 4KB フラッシュと 512 バイト SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン MSP430F2131 8KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、16MHz マイコン MSP430F2132 8KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン MSP430F2132-EP エンハンスド製品、8kB フラッシュ、512 バイト RAM、10 ビット ADC、1 個の USCI 搭載、16 ビット超低消費電力マイコン

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Start your general purpose development using target board for MSP430F1x, MSP430F2x MCUs

パッケージの表示
ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Start your production programming using our target board for MSP430F1x and MSP430F2x MCUs

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

開発キット

MSP-TS430DW28 — MSP-TS430DW28 - MSP430F1x MCU と MSP430F2x MCU の 28 ピン・ターゲット開発ボード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド MSP430 Hardware Tools User's Guide (Rev. AH) PDF | HTML 2021年 3月 23日
証明書 MSP-TS430DW28 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE) IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench MSP430-GCC-OPENSOURCE GCC - オープン・ソース・コンパイラ、MSP430 マイコン用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ