Start your general purpose development using target board for MSP430F1x, MSP430F2x and MSP430F4x MCUs.
Discover how our target socket boards allow for usage of all available pins and easy swap out of target device.
開発キット
MSP-TS430PM64 — MSP-TS430PM64 - MSP430F1x MCU と MSP430F2x MCU と MSP430F4x MCU の 64 ピン・ターゲット開発ボード
MSP430 MCU does not come with this kit. To sample the compatible devices, please search your part number on TI.com, or select the related MCU after adding this tool to the TI Store cart.
TI.com で取り扱いなし
ハードウェア・プログラミング・ツール
MSP-FET — MSP430 フラッシュ・エミュレーション・ツール
TI.com で取り扱いなし
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
バージョン: 12.8.0
リリース日: 09 8 2024
チェックサム
チェックサム
チェックサム
チェックサム
チェックサム
チェックサム
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください
-
parametric-filter MSP430 マイコン -
parametric-filter C2000 リアルタイム・マイコン -
parametric-filter Arm ベースのマイコン -
parametric-filter デジタル信号プロセッサ (DSP) -
parametric-filter Arm ベースのプロセッサ -
parametric-filter シグナル・コンディショナ -
parametric-filter ミリ波レーダー・センサ -
parametric-filter Zigbee 製品 -
parametric-filter Wi-Fi 製品 -
parametric-filter Thread 製品 -
parametric-filter その他のワイヤレス技術 -
parametric-filter Sub-1GHz 製品 -
parametric-filter マルチプロトコル製品 -
parametric-filter Bluetooth 製品 -
parametric-filter デジタル電源絶縁型コントローラ
製品
Arm Cortex-M0+ マイコン
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-R マイコン
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
ドキュメント
リリース情報
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
- Installation instructions
- System Requirements
- Update Status: This release will be available as an update to CCS 12.0.0, 12.1.0, 12.2.0, 12.3.0, 12.4.0, 12.5.0, 12.6.0, 12.7.0
- Windows 32bit is not supported with CCSv12. If you are using a 32bit Windows System please use CCSv8.3.1 or earlier.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv12. Support for XDS510 class probes was deprecated years ago for Linux and macOS. If you need to use one of these older probes please use CCSv8.3.1 or earlier.
最新情報
- Please refer to the release notes