MSP-TS432PZ100

MSP432 100 ピン・ターゲット・ボード

MSP-TS432PZ100

購入

概要

 

注:このキットには、MSP432 マイコンのサンプルは含まれておりません。互換デバイスのサンブルご請求は、製品ページをご覧いただくか、TIショップカートにツールを追加した後、関連するデバイスを選択してください:MSP432P401R

MSP-TS432PZ100 はスタンドアロンの ZIF ソケット・ターゲット・ボードで、JTAG インターフェイスまたは Spy Bi-Wire(2 線式の JTAG)プロトコルによる MSP432 イン・システムのプログラムとデバッグに使用できます。この開発ボードは、100 ピン LQFP パッケージ(TI パッケージ・コード:PZ)に封入された、すべての MSP432P401x フラッシュ・パーツをサポートしています。

フラッシュ・エミュレーション・ツール(FET)は個別に購入できます。または、ターゲット・ボードにバンドル化されている場合もあります(XDS200)。

 

特長
  • 開発ボード(MSP-TS432PZ100)には、ZIF ソケット装着の MSP432P401x 派生品が 100 ピン LQFP パッケージ(PZ)に収容され、LED インジケータ、JTAG アダプタ、およびプロトタイプ用のヘッダー・ピン配置が含まれています。
  • XDS200 デバッグ・プローブと、標準的な 10 ピンまたは 20 ピンの JTAG ヘッダと互換性のあるすべての Cortex-M デバッグ・インターフェイス(別途お買い求めください)をサポートしています。

  • Development board (MSP-TS432PZ100) with a ZIF socket fitting MSP432P401x derivatives in 100-pin LQFP (PZ) packages includes an LED indicator, JTAG adapter, and header pin-outs for prototyping
  • Eight PCB 1x25-pin headers (four male and four female)
  • One 32.768-kHz crystal

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

MSP-TS432PZ100 — MSP432 100 ピン・ターゲット・ボード

TI.com で取り扱いなし
サンプル・コードまたはデモ

SLAC698 — MSP432P401x Code Examples

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLAC698 MSP432P401x Code Examples

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0G
リリース日: 08 1 2018
download MSP432P401x Code Examples (zip)  — 699 K

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
MSP-TS432PZ100 MSP432 100 ピン・ターゲット・ボード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac698 or www.ti.com/lit/xx/slac698g/slac698g.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC698. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド MSP432™ SimpleLink™ Microcontrollers Hardware Tools User's Guide (Rev. D) 2018年 6月 8日
証明書 MSP-TS432PZ100 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
アプリケーション・ノート Designing an Ultra-Low-Power (ULP) Application With SimpleLink™ MSP432™ MCUs (Rev. A) 2017年 3月 7日
アプリケーション・ノート Multi-Frequency Range and Tunable DCO on MSP432P4xx Microcontrollers (Rev. A) 2016年 6月 23日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE) MSP430-GCC-OPENSOURCE GCC - オープン・ソース・コンパイラ、MSP430 マイコン用 MSPKEIL Keil™ µVision® IDE Lite– Free 32KB IDE

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ