MSP430-LEA-GUI

MSP430™ マイコンの低エネルギー アクセラレータ (LEA) の性能とエネルギー節減 GUI

MSP430-LEA-GUI

ダウンロード

概要

低エネルギー アクセラレータ (LEA) の性能と消費電力節減 GUI を使用すると、ベクトル ベースの信号処理操作を実施する場合に、複数の MSP430 マイコン (MCU) が内蔵している LEA モジュールがすぐに実現できる利点を視覚的な形で提示できます。このツールを使用すると、いずれかの操作を迅速に選択し、MSP430FR5994 LaunchPad™ 開発キットでその性能をリアルタイムでテストすることができます。加えて、このツールは MSP EnergyTrace™ テクノロジーを活用し、マイコン (MCU) で機能を実行している間の電力データをキャプチャすることができます。その操作は LEA と CPU の両方で実行されるので、それぞれの性能をすぐに比較できます。

特長
  • CPU と LEA それぞれの性能を迅速に比較
  • 平均電力と実行サイクル数を視覚的に表示
  • 6 種類のベクトル ベース信号処理操作のいずれかを選択
  • 開発中のアプリケーションに合わせて、操作の長さと次数をカスタマイズ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. MSP-EXP430FR5994 のご注文
  2. LEA GUI を起動する
  3. デモを実行して完了
  4. 上級信号プロセス トレーニングを履修

ダウンロード

評価基板 (EVM) 向けの GUI

MSP430-LEA-GUI MSP430FR5994 に搭載されている MSP430 Low-Energy Accelerator (LEA)モジュールの GUI ベース・エネルギー節減デモ

MSP430-LEA-GUI MSP430FR5994 に搭載されている MSP430 Low-Energy Accelerator (LEA)モジュールの GUI ベース・エネルギー節減デモ

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド MSP430FR58xx, MSP430FR59xx, and MSP430FR6xx Family User's Guide (Rev. P) PDF | HTML 2020/04/21
設計ガイド MSP430 FRAM マイコンを使用するフィルタ / シグナル・プロセッシングのリファレンス・デザイン 2019/10/31
アプリケーション・ノート Benchmarking the Signal Processing Capabilities of the Low-Energy Accelerator (Rev. B) 2016/11/01
アプリケーション・ノート Low-Energy Accelerator (LEA) Frequently Asked Questions (FAQ) 2016/11/01

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430FR5994 MSP430FR5994 LaunchPad™ development kit

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
MSP-DSPLIB Digital Signal Processing (DSP) Library for MSP430 Microcontrollers

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。