NFC-DATALOGGER-EVM
NFC インターフェイス搭載、超低消費電力マルチセンサ・データ・ロガーの評価基板
NFC-DATALOGGER-EVM
概要
この NFC-DATALOGGER-EVM は、包括的なリファレンス・デザインを提示しています
用途は、アセット・トラッキング (資産管理) とコールド・チェーンのデータ・ロギングです。
5 年以上のバッテリ動作に対応し、シンプルな NFC (近距離
無線通信) インターフェイスを通じて、構成と読み取りに
対応しています。フレキシビリティを最大限に高めるために、システムが提供している
選択肢は複数のセンサ構成に対応しており、監視対象は、
温度 (TMP112)、周辺光 (OPT3001)、
湿度 (HDC1000) のいずれかまたは複数です。NFC を実現しているのは
TI の RF430CL331H であり、最大 64KB の不揮発性
FRAM メモリを利用できるのは MSP430FR5969
マイコン (MCU) です。
この NFC-DATALOGGER-EVM は、資産管理とコールド・チェーンのデータ・ロギング向けの包括的なリファレンス・デザインです。5 年以上のバッテリ寿命を実現するとともに、構成と読み取りのためのシンプルな NFC (近距離無線通信) インターフェイスを搭載しています。フレキシビリティを最大限に高めるために、このシステムは温度 (TMP112)、周辺光 (OPT3001)、湿度 (HDC1000) のそれぞれを監視する目的で、複数のセンサ構成を選択肢として用意しています。NFC を実現しているのは TI の RF430CL331H であり、MSP430FR5969 マイコンで最大 64KB の不揮発性 FRAM メモリが利用できます。
特長
- 1 個の CR2032 コイン・セルで 5 年超のバッテリ動作時間
- RF430CL33xH による NFC ダイナミック・タグ・タイプ 4B 準拠の通信機能
- NFC を使用した構成とデータ読み取り
- 複数のセンサ・オプション
- 温度 + 湿度 (HDC1000)
- 最大 64KB の不揮発性 FRAM メモリ
デジタル温度センサ
開始する
- NFC-DATALOGGER-EVM のご注文
- NFC-DATALOGGER-EVM User's Guide (英語) の参照
- リファレンス ・デザイン (TIDA-00524) の参照
- 問題を解決するには、E2E を活用し、型番として NFC_DATALOGGER_EVM を使用
購入と開発の開始
評価ボード
NFC-DATALOGGER-EVM — NFC インターフェイス搭載、超低消費電力マルチセンサ・データ・ロガーの評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2