ONET1130EC-EVM
11.7Gbps トランシーバ、デュアル CDR と統合型変調器ドライバの評価モジュール
ONET1130EC-EVM
概要
The ONET1130EC is a 2.5-V integrated modulator driver and limiting amplifier with transmit and receive clock and data recovery (CDR) designed to operate between 9.80 Gbps and 11.7 Gbps without the need for a reference clock. The ONET1130EC-EVM is a printed-circuit board (PCB) created to help customers implementing ONET1130EC in system hardware. This evaluation module (EVM) includes on-board SMA connectors for data input signal source.
特長
- SMA connectors included
- Ready to install TOSA connectors
- Read and write ONET1131 registers through USB
- Configurable through jumpers
ONET1130EC-EVM HSDC051 board
USB2ANY, CDDS# 6542513
光学ネットワーク IC
購入と開発の開始
評価ボード
ONET1130EC-EVM — 11.7Gbps トランシーバ、デュアル CDR と統合型変調器ドライバの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2