OPA2837DGKEVM

OPA2837DGK デュアル・チャネル高速アンプの評価モジュール

OPA2837DGKEVM

購入

概要

The OPA2837DGKEVM is an evaluation module for the dual-channel OPA2837 amplifier in the DGK (VSSOP-8) package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of onboard connectors. The EVM comes configured for easy connection with common 50-Ω laboratory equipment on its inputs and outputs. Each amplifier is configured for single-ended input with non-inverting signal gain of 1 V/V at the device output. The OPA2837DGKEVM has a total onboard load of 2 kΩ to each amplifier.

特長
  • Configured for split-supply operation and easily modified for single supply
  • Default gain of 1-V/V configuration can be easily reconfigured for other gains
  • Designed for easy connection to standard 50-Ω input and output impedance test equipment
  • Simple interface to the inputs and outputs through the SMA connectors
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
OPA2837 デュアル、低消費電力、高精度、レール・ツー・レール出力、105MHz 電圧帰還アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

OPA2837DGKEVM — OPA2837DGK デュアル・オペアンプの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド OPA2837DGK Evaluation Module 2018年 1月 10日
証明書 OPA2837DGKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ