OPA3S328EVM

OPA3S328 高速 (40MHz)、高精度 (60μV)、低ノイズ オペアンプの評価基板

OPA3S328EVM

購入

概要

OPA3S328 評価基板 (EVM) は、OPA3S328 の各種機能にアクセスし、このデバイスの性能を測定するための設計を採用しています。TOPA3S328 は、高精度の低電圧 CMOS オペアンプであり、フレキシビリティの高いトランスインピーダンス アプリケーション向けに最適化した複数のスイッチを内蔵しています。

特長
  • OPA3S328 は、さまざまなトランスインピーダンス回路構成向けに製作した 2 個の独立領域を内蔵
  • 高速 (40MHz)
  • 高精度 (25μV)
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA3S328 複数のゲイン スイッチ内蔵、高速 (40MHz)、高精度 (60μV)、低ノイズのオペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

OPA3S328EVM — OPA3S328 evaluation module for high-speed (40 MHz) high-precision (60 µV) low-noise op amp

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) OPA3S328 Evaluation Module PDF | HTML 2019年 10月 14日
証明書 OPA3S328EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 11月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ