OPA818DRGEVM

OPA818 の評価モジュール

OPA818DRGEVM

購入

概要

The OPA818DRG EVM is an evaluation module for the single OPA818 in the DRG (8-pin WSON) package. The OPA818DRG EVM is designed to quickly demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments by using on-board connectors. The default amplifier configuration is noninverting gain of 7 configuration and split-supply. The EVM can be easily configured for other gains and single-supply operation.

特長
  • Configured for split-supply operation and modified for single-supply
  • Default noninverting gain of 7 configuration is reconfigurable for other gains 
  • Designed for connection to standard 50-Ω impedance test equipment 
  • Inputs and outputs include SMA connectors
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
OPA818 2.7GHz、13V、非補償型、7V/V、FET 入力オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

OPA818DRGEVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

購入と開発の開始

評価ボード

OPA818DRGEVM — OPA818 の評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) OPA818DRGEVM Evaluation Module (Rev. A) 2020年 2月 26日
証明書 OPA818DRGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 5月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ