OPA838DBVEVM
OPA838 evaluation module for DBV package
OPA838DBVEVM
概要
The OPA838DBVEVM is an evaluation module for the single OPA838 amplifier in the DBV (SOT23-6) package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of onboard connectors. The EVM comes configured for easy connection with common 50-Ω laboratory equipment on its inputs and outputs.
特長
- Configured for split-supply operation and easily modified for single supply
- Default gain of 1 V/V configuration can be easily reconfigured for other gains
- Designed for easy connection to standard 50-Ω input and output impedance test equipment
- Inputs and outputs include SMA connectors
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
購入と開発の開始
評価ボード
OPA838DBVEVM — OPA838 evaluation module for DBV package
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | OPA838DBV Evaluation Module | 2017年 6月 20日 | |||
証明書 | OPA838DBVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |