OPA858DSGEVM

OPA858 5.5GHz GBP (ゲイン帯域幅積)、FET 入力、非補償型トランスインピーダンス・アンプの評価基板

OPA858DSGEVM

購入

概要

The OPA858DSGEVM is an evaluation module for the single OPA858 in the DSG (8-pin WSON) package. The OPA858DSGEVM is designed to quickly demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The default amplifier configuration is non-inverting gain of 7 configuration and split supply. It can be easily configured for other gains, and single supply operation.

特長
  • Configured for split supply operation and modified for single supply
  • Default non-inverting gain of 7 configuration can be reconfigured for other gains
  • Designed for connection to standard 50-Ω input/output impedance test equipment
  • Inputs and Outputs include SMA connectors
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
OPA858 ゲイン帯域幅積 5.5GHz、非補償型トランスインピーダンス・アンプ、FET 入力付き OPA858-Q1 車載対応、FET 入力採用、5.5GHz のゲイン帯域幅、非補償型トランスインピーダンス・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. OPA858DSGEVM のご注文
  2. User's Guide (英語) の図示のように信号線を接続

購入と開発の開始

評価ボード

OPA858DSGEVM — OPA858 5.5GHz GBP、FET 入力、非補償型トランスインピーダンス・アンプの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) OPA858 Op Amp EVM User's Guide 2017年 10月 2日
証明書 OPA858DSGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート OPA858 5.5GHzゲイン帯域幅積、7V/Vゲイン安定、FET入力アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 10月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ