OPA862DEVM
OPA862DEVM
OPA862DEVM
概要
OPA862DEVM は、D パッケージ封止のシングル OPA862 アンプ向けの評価基板です。この評価基板は、このアンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできるように設計してあります。オンボード・コネクタを使用して、この EVM を電源、複数の信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この EVM の 入力端子と出力端子に、50Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できるように構成した状態で出荷します。このアンプは、ゲインが 4V/V のシングルエンド入力を、デバイス・ピンで差動出力に変換するように構成してあります。この出力は、出力側でトランスを使用してシングルエンドに変換します。英語資料に記載があるように、この EVM 自体はシングルエンド出力と差動出力のどちらにも対応できます。他のゲインや、単一電源動作または電源分割動作に対応するように、この EVM を簡単に構成することができます。OPA862DEVM は、アンプに対して 2kΩ のオンボード負荷を割り当てています。出力トランスと抵抗のネットワークは、この負荷を 50Ω のシングルエンド出力に変換します。
特長
- シングル・エンドのハイ・インピーダンス入力と差動出力の組み合わせ
- ゲインを構成可能な複数の抵抗と、オプションの付加的なフィードバック接続端子
- シングルエンドのテスト機器とのインターフェイス目的で、出力トランスを搭載
- フル構成可能なパワー・ダウン入力とリファレンス電圧入力
完全差動アンプ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | OPA862D Evaluation Module | 2019年 8月 5日 |