OPA928EVM

OPA928 高電圧、フェムトアンペア (fA) 単位の入力バイアス電流、e-trim™ オペアンプの評価基板

OPA928EVM

購入

概要

OPA928 評価基板 (EVM) は、フェムトアンペア (fA) 単位の入力バイアス電流を達成できるオペアンプである OPA928 の性能をテストするためのプラットフォームを実現します。OPA928EVM は、プリント基板 (PCB) のレイアウトで高度なガード手法とシールド手法を使用し、フェムトアンペア (fA) レベルに対応できる性能を確保しています。一般的なアプリケーション回路で OPA928 を評価できるように、ハイ インピーダンス (Hi-Z) バッファ構成とトランスインピーダンス アンプ (TIA) 構成の両方を採用しています。

特長
  • フェムトアンペア (fA) 単位の入力バイアス性能を達成できる低リーケージ設計
  • 高度なガード手法とシールド手法
  • ハイ インピーダンス アンプ
  • トランスインピーダンス アンプ(TIA)
  • 低リーケージの T スイッチ
  • ガード付きダイオード リミッタ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA928 RRIO 対応、高電圧、フェムトアンペア (fA) 単位の入力バイアス電流、高精度 e-trim™ オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

OPA928EVM — OPA928 高電圧、フェムトアンペア (fA) 単位の入力バイアス電流、e-trim™ オペアンプの評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) OPA928 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 15日
証明書 OPA928EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 11月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ