OPAMPEVM-SOT23

ユニバーサル EVM、シングル/デュアル・オペアンプ、シャットダウンなし、MSOP/SOIC/SOT-23 パッケージ

OPAMPEVM-SOT23

購入

概要

The OPAMPEVM-SOT23 is a general purpose blank circuit board that simplifies evaluation of surface-mount op amps. The evaluation module board design allows many different circuits to be constructed easily and quickly. The board has four separate circuit development areas that can be snapped apart and separated. Two of the areas are specifically designed for SOT23-5 package OPAMP's; the other two areas support SOIC-8 and MSOP-8 type packages. See the OPAMPEVM-SOT23 Users Guide for additional information. Note: These boards are unpopulated, so remember to order your op amp device samples.

OPAMPEVM-SOT23 board made up of four coupon boards for each of the packages listed below:

  • 2x SOT23-5
  • 1x SOIC-8
  • 1x MSOP-8/TSSOP-8

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

OPAMPEVM-SOT23 — ユニバーサル EVM、シングル/デュアル・オペアンプ、シャットダウン無、MSOP/SOIC/SOT-23 パッケージ

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド Universal Operational Amplifier Evaluation Module Selection Guide (Rev. B) 2001年 3月 20日
* ユーザー・ガイド Universal Operational Amplifier EVM (Rev. A) 1999年 3月 22日
証明書 OPAMPEVM-SOT23 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DIP-ADAPTER-EVM DIP アダプタの評価基板 DIYAMP-EVM ユニバーサル DIY アンプ回路の評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ