OPT3004EVM
OPT3004 角度に基づく IR 除去機能を強化したデジタル周辺光センサの評価基板
OPT3004EVM
概要
OPT3004 評価基板 (EVM) は、さまざまな条件下で OPT3004 デバイスの性能を評価するためのプラットフォームです。OPT3004 は、デジタル出力 IC を搭載した周辺光センサ (ALS) です。 I2 C プロトコルとの組み合わせで動作する 2 線式インターフェイスを使用しており、多くのアプリケーションに最適です。
OPT3004EVM は、2 枚のプリント基板 (PCB) で構成されています。1 枚目の PCB は SM-USB-DIG ボードであり、コンピュータとの通信、電力の供給、適切なデジタル信号の送受信を行います。2 枚目の PCB& は OPT3004 テストボードであり、OPT3004 とそのサポート回路を搭載しています。
特長
- 小型フォーム・ファクタ
- USB ハードウェア・インターフェイス
- 直観的な GUI ソフトウェア
- 保護プラスチック・ケース
- 100mm 間隔で複数のテスト・ポイントを実装しており、外部コントローラを使用した実験が容易
周辺光センサ
開始する
- OPT3004EVM のご注文
- OPT3004EVM user's guide (英語) のダウンロード
購入と開発の開始
評価ボード
OPT3004EVM — OPT3004 角度に基づく IR 除去機能を強化したデジタル周辺光センサの評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | OPT3004EVM User's Guide | 2018年 12月 10日 | |||
証明書 | OPT3004EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 9月 7日 | ||||
データシート | OPT3004 角度に基づく IR 除去機能を強化した周辺光センサ (ALS) データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 2月 24日 |