アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
OPTECKS-3P-LIGHT-ANIMATOR
Optecks Light Animator Software for DLP Advanced Light Control Products
OPTECKS-3P-LIGHT-ANIMATOR
概要
Optecks の Light Animator は、科学者やエンジニアがパターン・シーケンスを迅速に設計して、DLP® テクノロジーを使用して光制御アプリケーションをトリガできるようにする視覚的なインターフェイスを採用したソフトウェア・パッケージです。Light Animator は DLP LightCrafter 6500、DLP Discovery 4100、DLP LightCrafter 4500 プラットフォームをサポートします。
Optecks の詳細は、https://www.optecks.com でご確認ください。
Optecks の詳細は、https://www.optecks.com でご確認ください。
機能
- Windows 7/8/10
- ピクセル単位の Canvas はズーム可能なインターフェイス付きのマイクロミラーを表しています
- 最大 8 ビットのバイナリ・イメージを描く
- 物体の位置を選択して、そのプロパティを編集する
- タイムライン・ウインドウを使用してアニメーションを作成する
- bmp、jpg、gif、png および AVI ファイル形式のインポート / エクスポートをサポートする
- 入力および出力パルスをトリガしてカメラなどの外部デバイスと同期する
画像の提供元:Optecks, LLC
ダウンロード
サポート対象の製品とハードウェア
可視光製品 (420 ~ 700nm)
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
近紫外線製品 (400〜420 nm)
評価ボード
サポートとトレーニング
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Optecks, LLC.
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。