TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Picocom.
PCM-3P-PC802
概要
PC802 は、5GNR/LTE スモール セルの分離型および統合型 RAN アーキテクチャ向けに設計された PHY SoC です。このプラットフォームは、低 PHY 機能を備えた Split 7.2 無線ユニット (O-RU) 向けに、TI の AFE77xxD と Picocom の PC802 でインターフェイスの確立と評価をシームレスに行えるよう設計されています。SoC は、PCIe 経由の SCF FAPI インターフェイスを使用して 2/3 層スタックと接続されます。PC802 は、O-RAN Open Fronthaul eCPRI インターフェイスを介した無線ユニット (O-RU) への接続、または標準化された JESD204B 高速シリアル インターフェイスを使用した RFIC への直接接続をサポートしています。
特長
- TI AFE7769D 4T4R 内蔵トランシーバ
- Picocom SoC シリコン サブシステム
- コプロセッサ、TI Sitara AM6412
- IEEE-1588 PTP を介したオンボードでの同期とクロッキング
- N78 TDD 複信向けに調整および設計された RFFE
- モード (3.5GHz 中心周波数)
Arm ベースのプロセッサ
開始する
- リファレンス デザインを請求します。ご請求。
- 関連するテキサス・インスツルメンツ製品、またはリファレンス デザイン BOM 内で強調表示されている製品を購入します。サポートされている製品を表示。
- Picocom PC802 を注文します。
購入と開発の開始
開発キット
PCM-3P-PC802-5G-SMALL-CELL-PHY-SOC — Picocom PC802 5G small-cell PHY SoC for AFE77xxD
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | Programming AFE7769D to Interface With PC802 for 2T2R | PDF | HTML | 2023年 12月 4日 | |||
製品概要 | PCM-3P-PC802 LTE and 5G O-RAN Small Cell Outdoor Radio Design Overview | 2023年 10月 9日 |
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。