PCM1820EVM

PCM1820 ステレオチャネル、32 ビット、192kHz、113dB SNR オーディオ ADC の評価基板

PCM1820EVM

購入

概要

PCM1820 評価基板 (EVM) を使用すると、開発ユーザーは PCM1820 製品の各種機能をテストできます。この製品は、ハードウェア制御の 2 チャネル高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。PCM1820 は、音声操作システム、業務用マイク、電話会議、ポータブル コンピューティング、通信、エンターテインメントなど、多様なアプリケーションでの使用を意図しています。この EVM は、入力、出力、ハードウェア制御の各ピン向けに、利便性の高い接続機能を実現します。

特長
  • 2 チャネル ADC である PCM1820 向けの評価ボード
  • 高性能オーディオ ADC:113dB ダイナミック・レンジ
  • 音声録音テスト向けにオンボード・マイクを搭載
  • デジタル・オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
オーディオ ADC
PCM1820 113dB SNR、ステレオ・チャネル、32 ビット、192kHz、オーディオ A/D コンバータ (ADC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PCM1820EVM — PCM1820 評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SBAC280.ZIP (462 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド PCM182xEVM, PCM182xQ1EVM User's Guide (Rev. A) 2022年 3月 29日
データシート PCM182x ステレオ・チャネル、32 ビット、192kHz、Burr-BrownTM オーディオ ADC データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 9月 29日
証明書 PCM1820EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 3月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ