PCM1821EVM
PCM1821 ステレオチャネル、106dB SNR、32 ビット、192kHz、オーディオ ADC の評価基板
PCM1821EVM
概要
PCM1821 評価基板 (EVM) を使用すると、開発ユーザーは PCM1821 製品の各種機能をテストできます。この製品は、ハードウェア制御の 2 チャネル高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。PCM1821 は、音声操作システム、業務用マイク、電話会議、ポータブル コンピューティング、通信、エンターテインメントなど、多様なアプリケーションでの使用を意図しています。この EVM は、入力、出力、ハードウェア制御の各ピン向けに、利便性の高い接続機能を実現します。
特長
- 2 チャネル ADC である PCM1821 向けの評価ボード
- 高性能オーディオ ADC:106dB ダイナミック・レンジ
- 音声録音テスト向けにオンボード・マイクを搭載
- デジタル・オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
オーディオ ADC
購入と開発の開始
評価ボード
PCM1821EVM — PCM1821 ステレオチャネル、32 ビット、192kHz、106dB SNR 評価モジュール付きオーディオ ADC
TI.com で取り扱いなし
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | PCM182xEVM, PCM182xQ1EVM User's Guide (Rev. A) | 2022年 3月 29日 | |||
データシート | PCM182x ステレオ・チャネル、32 ビット、192kHz、Burr-BrownTM オーディオ ADC データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 9月 29日 | |
証明書 | PCM1821EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 3月 15日 |