PCM1821Q1EVM

PCM1821-Q1 106dB の SNR、ステレオ、192kHz、ハードウェア制御オーディオ ADC の評価基板

PCM1821Q1EVM

購入

概要

PCM1821Q1EVM 評価基板 (EVM) は、ハードウェア制御の高性能ステレオ・オーディオ A/D コンバータ (ADC) である PCM1821-Q1 デバイスの機能をテストする目的で使用します。このデバイスは、音声操作システム、業務用マイク、電話会議、ポータブル・コンピューティング、通信、エンターテインメントの各アプリケーションで使用することを意図しています。この評価基板 (EVM) は、入力、出力、ハードウェア制御の各ピン向けに、利便性の高い接続機能を実現します。

特長
  • 高性能オーディオ ADC:106dB ダイナミック・レンジ
  • 音声録音テスト向けにオンボード・マイクを搭載済み
  • デジタル・オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献

AC-MB、オーディオ・コンバータのマザーボード

オーディオ ADC
PCM1821-Q1 車載対応、ステレオ、106dB SNR、192kHz、低消費電力、ハードウェア制御のオーディオ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PCM1821Q1EVM — PCM1821-Q1 evaluation module for stereo, 192-kHz, hardware-controlled audio ADC with 106-dB SNR

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド PCM182xEVM, PCM182xQ1EVM User's Guide (Rev. A) 2022年 3月 29日
証明書 PCM1821Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 4月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ