PCM1861EVM
ユニバーサル・フロント・エンド付 PCM1861EVM 110dB H/W 制御ステレオ・オーディオ ADC 評価モジュール
PCM1861EVM
概要
The PCM1861EVM (EVM) is an easy-to-use board for full evaluation of the four channel PCM1861 ADC. The included USB-12X board connects the EVM to the PC and provides 5V power. The EVM is controlled by PurePathTM Console which gives the ability to load, run and save scripts.
特長
- Simple external 5V power connection or USB power from USB-I2X
- All of the register programming can be done via USB through USB-I2X using PurePathTM Console
- Headers and test points available for most signals to and from the PCM1861
- Digital Audio can be streamed from the included SPDIF optical connectors or through a USB to a PC
- An on board PCM9211 allows the EVM to receive and transmit digital audio via optical/SPDIF connectors
オーディオ ADC
購入と開発の開始
評価ボード
PCM1861EVM — PCM1861 ユニバーサル・フロント・エンドの付いた、110dB、2 チャネルのハードウェア制御オーディオ ADC の評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4