PCM2900CEVM-U

PCM2900C Evaluation Module

PCM2900CEVM-U

購入

概要

The PCM2900CEVM-U and PCM2902EVM-U are evaluation modules for the PCM2900C/2902C USB audio codec’s.

The EVM is supported by Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, OSX and most operating systems which are compatible with USB class audio devices.

The PCM2900EVM-U and PCM2902EVM-U connect to a USB port of a PC. The USB interface provides power, control and streaming audio data to the EVM.

特長
  • Full-featured evaluation module for the PCM2900EVM-U and PCM2902EVM-U USB audio codec’s.
  • Fully compliant with USB2.0 specification
  • USB adaptive mode for playback
  • USB asynchronous mode for record
  • Full-speed transceivers
  • USB connection to PC provides power, control, and streaming audio data for easy evaluation.
オーディオ USB コンバータ
PCM2900C ステレオ USB 1.1 コーデック、ライン出力/HID インターフェイス付
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PCM2900CEVM-U — PCM2900C Evaluation Module

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 PCM2900CEVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) PCM2900C/02C/PCM2906CEVM-U User Guide 2011年 9月 18日
アプリケーション・ノート Key Differences Between the PCM290x and PCM290xC 2011年 9月 14日
データシート Stereo Audio Codec w/USB Interface, Single-Ended Analog In/Out & S/PDIF データシート 2011年 9月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ