PCM4201EVM

PCM4201EVM 評価モジュール

PCM4201EVM

購入

概要

The PCM4201EVM provides a convenient platform for evaluating the performance and functionality of the single channel PCM4201 audio device. The EVM has a differential analog input channel. This channel is buffered and filtered using a low noise input circuit, a Texas Instruments OPA2134 dual operational amplifier. This signal is sent to the input of the PCM4201, where it is converted to PCM signal. This PCM output is made available at header J3. The audio data is routed to a Texas Instruments DIT4096 and brought out on BNC J5. The AES3 encoded output may be connected to audio test systems or commercial audio equipment.

特長
  • Simple configuration using onboard DIP switches
  • Buffered audio serial port output supports connection to external DSP hardware or audio test
  • Differential input buffer and filter circuit utilizing the Texas Interments OPA2134 dual OP AMP
  • Differential voltage input supporting either 3-pin XLR or Balanced TRS connections
  • External system clock input allows operation at alternative sampling frequencies
オーディオ ADC
PCM4201 112dB SNR、低消費電力モノラル・オーディオ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PCM4201EVM — PCM4201EVM 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PCM4201EVM - User Guide (Rev. A) 2005年 2月 3日
証明書 PCM4201EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート Low Power, 24-Bit, Single Channel Audio Analog-to-Digital Converter データシート (Rev. B) 2006年 4月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ