PCM4204EVM

PCM4204 評価モジュール

PCM4204EVM

購入

概要

The PCM4204EVM provides a convenient platform for evaluating the performance and functionality of the PCM4204 device. There are two PCM4204 on this EVM one for input and output signals and a second to support the conversion test mode and a demo mode. Input audio signals are buffered and filtered using low noise input circuits, utilizing the Texas Instruments OPA1632 OP AMPs. Manual resets are provided for both PCM4204 devices and the AES3 transmitters. That is, an ADC RESET switch and a DIT RESET switch are utilized separately for resetting the AES3 transmitters. The system can accept external oscillators, or use the onboard crystal oscillators, as clock sources. The onboard crystals provide a low jitter clock to measure the performance of the two PCM4204 devices. Analog and digital power supply voltages are connected to the board through onboard terminals.

特長
  • Simple configuration using onboard DIP switches
  • Four differential voltage inputs supporting either 3-pin ALR or Balanced TRES connections
  • Four 75-ohm AES3-encoded outputs, supporting operation up to 216kHz sampling Rates
  • Second PCM4204 provides a test mode for 1-bit DSD to 24-bit linear PCM format conversions
  • Flexible power supply configuration using either onboard regulatorsor external supplies
  • External system clock inputs supporting alternative sampling rates up to 216kHz
オーディオ ADC
PCM4204 118dB SNR、4 チャネル、オーディオ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PCM4204EVM — PCM4204 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PCM4204EVM - User Guide (Rev. A) 2014年 8月 27日
証明書 PCM4204EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ