PCM4222EVM

PCM4222 評価モジュール(EVM)

PCM4222EVM

購入

概要

The PCM4222EVM provides a convenient platform for evaluating the performance and functionality of the PCM4222 device. When used in connection with commonly available audio test equipment, the PCM422EVM provides a complete environment for evaluating the functionality and performance of the PCM4222 integrated circuit. Each analog input is buffered by an input circuit employing the OPA1632 fully differential audio amplifier. These amplifiers are selected for their low noise and distortion, and contain fully-differential input-to-output architecture.

特長
  • Simple configuration using switches and power-supply jumpers
  • Two Texas Instruments DIT4192 digital audio interface transmitters to provide AES3-encoded output data
  • Two onboard crystal oscillators provide support for common audio sampling rates
  • Light emitting diodes (LED) overflow indicators for the left and right audio channels
  • A buffered data port header provides one-bit Direct Stream Digital (DSD) output data and the associated bit clock for the DSD output
オーディオ ADC
PCM4222 124dB SNR、ステレオ・オーディオ ADC、PCM/DSD 変調器出力付
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PCM4222EVM — PCM4222 評価モジュール

販売特約店から購入
サポート・ソフトウェア

PCM4222EVM Gerber Files — SLAC510.ZIP (485KB)

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PCM4222EVM User's Guide 2006年 12月 4日
証明書 PCM4222EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ