PCM5242RHBEVM

PCM5242RHBEVM - オーディオ DAC、スマート・アンプ・スピーカ・エンハンスメント付き、評価ボード

PCM5242RHBEVM

購入

概要

The PCM5242RHBEVM is a complete evaluation kit of the PCM5242 Audio DAC for use with a personal computer running the Microsoft Windows ™ operating system. The PCM5242RHBEVM can be used in conjunction with PurePath™ Studio to take advantage of the fixed-function processing and mini-DSP processing capabilities of the PCM5242. After PurePath Studio evaluation software, found online at https://www.ti.com/tool/ja-jp/aicpurepath_studio, the PCM5242RHBEVM allows direct evaluation of the device performance, operating characteristics and eases software development and system prototyping. Using the PCM5242RHBEVM connects to a PC with by USB which provides power, control, and streaming audio data to the PCM5242RHBEVM for reduced setup and configuration. The PCM5242RHBEVM can be configured for external control signals and audio data in advanced operation, which allows prototyping and connection to the rest of the development or system.

PurePath Studio enables customers to take full advantage of the fixed-function audio processing and full mini-DSP capabilities of the PCM5242. Using PurePath Studio customers can choose a fixed function audio process flow with the PCM5242 and use features such as volume control, EQ, and DRC. The PCM5242 family can employ many more algorithms additionally, as customers can configure their own adaptable, full mini-DSP process flows with these devices, specifically suited to their application.

特長
  • Use as a target board to work with the programmable miniDSP core, allowing developers to integrate filters, dynamic range controls, create customer or selectable digital-filter latency and performance
  • USB connection for power, streaming audio and access to control register
  • Ability to work with either software or hardware configuration
  • SPI or I2C control
オーディオ DAC
PCM5242 4.2VRMS、DirectPath™、32 ビット、384kHz、114dB、オーディオ ステレオ DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with PCM5242

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

PCM5242RHBEVM — PCM5242 差動出力、4.2VRMS DirectPath™ の 114dB オーディオ・ステレオ DAC の評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 PCM5242RHBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド Using the TAS5754/6M and PCM5242 HybridFlow Processor (Rev. A) 2015年 6月 19日
EVM ユーザー ガイド (英語) PCM5242EVM User's Guide (Rev. A) 2015年 6月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ