PCMX140Q1EVM-PDK
PCMx140-Q1 クワッドチャネル、768-kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板
PCMX140Q1EVM-PDK
概要
PCMx140EVM-PDK は、開発ユーザーが PCMx140-Q1 デバイス ファミリの各種機能をテストするために使用できる評価基板 (EVM) です。これらのデバイスは、クワッドチャネルの高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。PCMx140-Q1 は、音声操作システム、業務用マイク、電話会議、ポータブル コンピューティング、通信、エンターテインメント、車載の各アプリケーションを意図しています。PCMx140EVM-PDK は、(キットに付属する) AC-MB と組み合わせます。AC-MB はフレキシブルなマザーボードであり、この評価基板に対して電力、制御信号、デジタル オーディオ データを供給します。
特長
- クワッドチャネル オーディオ ADC である PCMx140 向けの包括的な評価キット
- 高性能オーディオ ADC:ダイナミック レンジは、106dB、108dB、113dB のいずれか
- 音声録音テスト向けにオンボード マイクを搭載
- デジタル オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
- PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御信号、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能
オーディオ ADC
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4