PEET-GUI

PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET)

概要

PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET GUI、PMIC 効率推定ツール) は、開発中の設計条件を基準として、PMIC の DC/DC レギュレータの効率を容易に評価するために使用できるグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) です。PEET GUI を使用して各 DC/DC レギュレータを個別に構成し、効率と消費電力のリアルタイム・データをグラフィカル形式と表形式の両方で表示することができます。
機能
  • 入手可能な測定データに基づく効率データ
  • 自動的なデータ・プロット機能
  • 複数の効率曲線のエクスポート

  • Short user’s guide included in the application

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

計算ツール

PMIC-EFFICIENCY-ESTIMATOR-TOOL PMIC 効率推定ツール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

マルチチャネル IC (PMIC)
LP8732-Q1 車載向け、デュアル 2A 降圧コンバータとデュアル・リニア・レギュレータ LP873220 産業用、AM570x 向け、デュアル 2A 降圧コンバータとデュアル・リニア・レギュレータ LP873220-Q1 車載向け、J6 エントリ・プロセッサ用デュアル 2A 降圧コンバータとデュアル・リニア・レギュレータ LP873222-Q1 車載、2A/3.36V + 2A/1.54V の降圧コンバータ、および 300mA/3.3V + 300mA/1.0V リニア レギュレータ LP87322E-Q1 車載向け、DDR3L 採用 TDA3x プロセッサ用デュアル 2A 降圧コンバータとデュアル・リニア・レギュレータ LP87322F-Q1 車載向け、DDR3 採用 TDA3x プロセッサ用デュアル 2A 降圧コンバータとデュアル・リニア・レギュレータ LP8733 デュアル大電流降圧コンバータとデュアル・リニア・レギュレータ LP8733-Q1 車載向け、デュアル 3A 降圧コンバータとデュアル・リニア・レギュレータ LP87332A-Q1 車載向け、DDR3x 採用 TDA3x プロセッサ用デュアル 3A 降圧コンバータとデュアル・リニア・レギュレータ LP87332B-Q1 車載、2A/1.25V + 2A/3.3V の降圧コンバータ、およびデュアル 300mA/3.3V リニア レギュレータ LP87332D 産業用、AM570x 向け、デュアル 3A 降圧コンバータとデュアル・リニア・レギュレータ LP87332D-Q1 車載向け、J6 エントリ・プロセッサ用デュアル 3A 降圧コンバータとデュアル・リニア・レギュレータ LP87521-Q1 車載向け、複数のスイッチ内蔵、10A、4 相、シングル出力降圧コンバータ LP87522-Q1 車載向け、複数のスイッチ内蔵、10A、3 相 + 1 相、2 出力降圧コンバータ LP87523-Q1 車載、複数のスイッチ内蔵、10A、2 相 + 1 相 + 1 相、3 出力降圧コンバータ LP87524-Q1 車載、複数のスイッチ内蔵、10A、単相、クワッド出力、降圧コンバータ LP87525-Q1 車載向け、複数のスイッチ内蔵、10A、2 相 + 2 相、2 出力降圧コンバータ LP87561-Q1 車載向け、複数のスイッチ内蔵、マルチフェーズ、16A 降圧コンバータ LP87562-Q1 車載向け、複数のスイッチ内蔵、マルチフェーズ、12A + 4A、降圧コンバータ LP87563-Q1 車載、複数のスイッチ内蔵、マルチフェーズ、8A + 4A + 4A、降圧コンバータ LP87564-Q1 車載、複数のスイッチ内蔵、マルチフェーズ、クワッド、4A 降圧コンバータ LP87565-Q1 車載、複数のスイッチ内蔵、マルチフェーズ、デュアル、8A、降圧コンバータ LP875701-Q1 車載向け、Mobileye EyeQ4 向け、マルチフェーズ、1V、10A 降圧コンバータ LP875761-Q1 複数のスイッチを内蔵した 4 相、3MHz、1V、16A DC/DC 降圧コンバータ LP8758-B0 4 相、シングル 16A 出力、DC/DC 降圧コンバータ LP8758-E0 4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ LP8758-E3 4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ LP8758-EA 4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ LP8764-Q1 車載 SoC 向け、4 個の 5A 出力、または 1 個の 20A 出力を供給するマルチフェーズ降圧コンバータ PMIC LP87702 産業用レーダー向け、診断機能搭載、デュアル降圧コンバータと 5V 昇圧回路 LP87702-Q1 診断機能搭載、デュアル降圧コンバータと 5V 昇圧回路  LP87725-Q1 車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3 個の 3A 低ノイズ降圧コンバータと I/O LDO とロード スイッチを搭載した PMIC (パワー マネージメント IC) LP87743-Q1 車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3 個の 3A 低ノイズ降圧コンバータを搭載した PMIC (パワー マネージメント IC) LP87744-Q1 車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3 個の 3A 低ノイズ降圧コンバータと 5V 昇圧コンバータを搭載した PMIC (パワー マネージメント IC) LP87745-Q1 車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3A 低ノイズ降圧コンバータと IO LDO と 5V 昇圧コンバータの合計 3 個を搭載した PMIC TPS650320-Q1 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V、800mA、PMIC (パワー マネージメント IC) TPS650330-Q1 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V 1.5A PMIC (パワー マネージメント IC) TPS650331-Q1 最大で ASIL B に対応、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO を搭載した 18V PMIC (パワー マネージメント IC) TPS650332-Q1 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V PMIC (パワー マネージメント IC) TPS650333-Q1 最大で ASIL B に対応、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO を搭載した 18V PMIC (パワー マネージメント IC) TPS6594-Q1 車載、5 個の降圧レギュレータと 4 個の低ドロップアウト (LDO) レギュレータ搭載、2.8V ~ 5.5V、パワー マネージメント IC (PMIC)

PMIC-EFFICIENCY-ESTIMATOR-TOOL PMIC 効率推定ツール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: null
マルチチャネル IC (PMIC)
LP8732-Q1 車載向け、デュアル 2A 降圧コンバータとデュアル・リニア・レギュレータ LP873220 産業用、AM570x 向け、デュアル 2A 降圧コンバータとデュアル・リニア・レギュレータ LP873220-Q1 車載向け、J6 エントリ・プロセッサ用デュアル 2A 降圧コンバータとデュアル・リニア・レギュレータ LP873222-Q1 車載、2A/3.36V + 2A/1.54V の降圧コンバータ、および 300mA/3.3V + 300mA/1.0V リニア レギュレータ LP87322E-Q1 車載向け、DDR3L 採用 TDA3x プロセッサ用デュアル 2A 降圧コンバータとデュアル・リニア・レギュレータ LP87322F-Q1 車載向け、DDR3 採用 TDA3x プロセッサ用デュアル 2A 降圧コンバータとデュアル・リニア・レギュレータ LP8733 デュアル大電流降圧コンバータとデュアル・リニア・レギュレータ LP8733-Q1 車載向け、デュアル 3A 降圧コンバータとデュアル・リニア・レギュレータ LP87332A-Q1 車載向け、DDR3x 採用 TDA3x プロセッサ用デュアル 3A 降圧コンバータとデュアル・リニア・レギュレータ LP87332B-Q1 車載、2A/1.25V + 2A/3.3V の降圧コンバータ、およびデュアル 300mA/3.3V リニア レギュレータ LP87332D 産業用、AM570x 向け、デュアル 3A 降圧コンバータとデュアル・リニア・レギュレータ LP87332D-Q1 車載向け、J6 エントリ・プロセッサ用デュアル 3A 降圧コンバータとデュアル・リニア・レギュレータ LP87521-Q1 車載向け、複数のスイッチ内蔵、10A、4 相、シングル出力降圧コンバータ LP87522-Q1 車載向け、複数のスイッチ内蔵、10A、3 相 + 1 相、2 出力降圧コンバータ LP87523-Q1 車載、複数のスイッチ内蔵、10A、2 相 + 1 相 + 1 相、3 出力降圧コンバータ LP87524-Q1 車載、複数のスイッチ内蔵、10A、単相、クワッド出力、降圧コンバータ LP87525-Q1 車載向け、複数のスイッチ内蔵、10A、2 相 + 2 相、2 出力降圧コンバータ LP87561-Q1 車載向け、複数のスイッチ内蔵、マルチフェーズ、16A 降圧コンバータ LP87562-Q1 車載向け、複数のスイッチ内蔵、マルチフェーズ、12A + 4A、降圧コンバータ LP87563-Q1 車載、複数のスイッチ内蔵、マルチフェーズ、8A + 4A + 4A、降圧コンバータ LP87564-Q1 車載、複数のスイッチ内蔵、マルチフェーズ、クワッド、4A 降圧コンバータ LP87565-Q1 車載、複数のスイッチ内蔵、マルチフェーズ、デュアル、8A、降圧コンバータ LP875701-Q1 車載向け、Mobileye EyeQ4 向け、マルチフェーズ、1V、10A 降圧コンバータ LP875761-Q1 複数のスイッチを内蔵した 4 相、3MHz、1V、16A DC/DC 降圧コンバータ LP8758-B0 4 相、シングル 16A 出力、DC/DC 降圧コンバータ LP8758-E0 4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ LP8758-E3 4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ LP8758-EA 4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ LP8764-Q1 車載 SoC 向け、4 個の 5A 出力、または 1 個の 20A 出力を供給するマルチフェーズ降圧コンバータ PMIC LP87702 産業用レーダー向け、診断機能搭載、デュアル降圧コンバータと 5V 昇圧回路 LP87702-Q1 診断機能搭載、デュアル降圧コンバータと 5V 昇圧回路  LP87725-Q1 車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3 個の 3A 低ノイズ降圧コンバータと I/O LDO とロード スイッチを搭載した PMIC (パワー マネージメント IC) LP87743-Q1 車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3 個の 3A 低ノイズ降圧コンバータを搭載した PMIC (パワー マネージメント IC) LP87744-Q1 車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3 個の 3A 低ノイズ降圧コンバータと 5V 昇圧コンバータを搭載した PMIC (パワー マネージメント IC) LP87745-Q1 車載、レーダー MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) 向け、3A 低ノイズ降圧コンバータと IO LDO と 5V 昇圧コンバータの合計 3 個を搭載した PMIC TPS650320-Q1 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V、800mA、PMIC (パワー マネージメント IC) TPS650330-Q1 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V 1.5A PMIC (パワー マネージメント IC) TPS650331-Q1 最大で ASIL B に対応、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO を搭載した 18V PMIC (パワー マネージメント IC) TPS650332-Q1 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V PMIC (パワー マネージメント IC) TPS650333-Q1 最大で ASIL B に対応、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO を搭載した 18V PMIC (パワー マネージメント IC) TPS6594-Q1 車載、5 個の降圧レギュレータと 4 個の低ドロップアウト (LDO) レギュレータ搭載、2.8V ~ 5.5V、パワー マネージメント IC (PMIC)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ