PENTEK-3P-71141-XMC

Pentek Model 71141 1-Ch. 6.4 GHz or 2-Ch. 3.2 GHz ADC, 2-Ch 6.4 GHz DAC Kintex UltraScale - XMC

PENTEK-3P-71141-XMC

From: Pentek Inc.
購入

概要

ADC12DJ3200 を搭載した、すぐに使用できる完成度の高いボードの検討で、開発中のプロジェクトを迅速化できます。Pentek Jade® Model 71141 は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の ADC12DJ3200 ADC を採用した、レーダーおよびソフトウェア無線のインターフェイス・ソリューションに最適な製品です。Pentek のこのソリューションは、複数の 6.4GSPS DAC に加えて、1 チャネルの 6.4GSPS 12 ビット ADC、または 2 チャネルの 3.2GSPS 12 ビット ADC を採用しています。この製品は、VITA 42.0 XMC フォーム・ファクタに封止済みの Xilinx Kintex Ultrascale FPGA や、5GB の DDR4 SDRAM および PCI Express インターフェイスとの組み合わせで動作する設計を採用しています。Pentek はほかにも、3U VPX、PCIe、cPCI、AMC をサポートする類似の各種ソリューションも提供しています。

高速 ADC(≧10 MSPS)
ADC12DJ3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: Pentek Inc.

購入と開発の開始

評価ボード

71141 — Pentek モデル 71141 1-Ch6.4 GHz または 2-Ch。3.2 GHz ADC、2-Ch 6.4 GHz DAC Kintex UltraScale - XMC

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
ADC12DJ3200EVM ADC12DJ3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Pentek Inc..

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。