PGA870EVM
PGA870 evaluation module
PGA870EVM
概要
The The PGA870EVM is an evaluation module (EVM) for the PGA870 wideband programmable gain amplifier (PGA) for high-speed signal chain and data acquisition systems.
The PGA870EVM allows for evaluation of all aspects of the PGA870 device. Complete circuit descriptions, schematic diagrams, and a bill of materials (BOM) are in the User's Guide document.
特長
- Onboard switches for device power-up and power-down, gain setting, and gain latch modes
- SMA connectors for input and output signals and a DB25 connector to allow gain control via an external control source
- An interface board that allows the user to control the PGA870 gain from an external USB interface via (included) graphical user interface(GUI) software
CD-ROM
プログラマブル / 可変ゲイン・アンプ (PGA/VGA)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | PGA870EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | PGA870EVM User Guide (Rev. A) | 2010年 2月 3日 |