PMBUSSW-LINUX

PMBUS 向け Linux ドライバ

PMBUSSW-LINUX

概要

The Linux driver supports PMBus controlled Buck Controllers. The Linux driver supports communication through the PMBus and interfaces with the HWMon framework.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • tps40400
  • tps40422
  • tps544b20
  • tps544b25
  • tps544c20
  • tps544c25

 

Linux Source Files

The files associated with this device are:

  1. drivers/hwmon/pmbus/pmbus.c
  2. drivers/hwmon/pmbus/pmbus_core.c
  3. drivers/hwmon/pmbus/tps40422.c
  4. Documentation/hwmon/pmbus
  5. Documentation/hwmon/tps40422

Source Files

drivers/hwmon/pmbus/pmbus.c
drivers/hwmon/pmbus/pmbus_core.c
drivers/hwmon/pmbus/tps40422.c

Other Files

Documentation/hwmon/pmbus
Documentation/hwmon/tps40422

 

Enabling Driver Support

Configure kernel with "make menuconfig" (alternatively use "make xconfig" or "make nconfig")

Menuconfig Location

Symbol: PMBUS [=y]Type  : tristatePrompt: PMBus support  Location:    -> Device Drivers      -> Hardware Monitoring support (HWMON [=y])  Defined at drivers/hwmon/pmbus/Kconfig:5  Depends on: HWMON [=y] && I2C [=y]Symbol: SENSORS_PMBUS [=y]Type  : tristatePrompt: Generic PMBus devices  Location:    -> Device Drivers      -> Hardware Monitoring support (HWMON [=y])        -> PMBus support (PMBUS [=y])  Defined at drivers/hwmon/pmbus/Kconfig:17  Depends on: HWMON [=y] && PMBUS [=y]Symbol: SENSORS_PMBUS [=y]Type  : tristatePrompt: Generic PMBus devices  Location:    -> Device Drivers      -> Hardware Monitoring support (HWMON [=y])        -> PMBus support (PMBUS [=y])  Defined at drivers/hwmon/pmbus/Kconfig:17  Depends on: HWMON [=y] && PMBUS [=y]Symbol: SENSORS_TPS40422 [=y]Type  : tristatePrompt: TI TPS40422  Location:    -> Device Drivers      -> Hardware Monitoring support (HWMON [=y])        -> PMBus support (PMBUS [=y])  Defined at drivers/hwmon/pmbus/Kconfig:118  Depends on: HWMON [=y] && PMBUS [=y]

Fixes and Code Enhancements

If there are fixes and or code enhancements that need to be added to thisdriver please either1. Send the patches to the relevant Linux Kernel community as listed in the maintainers file located: Hereor2.  Contact your TI representative.

 

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。