PMP10081
20W SEPIC 低コスト鉛バッテリ・チャージャ、リファレンス・デザイン
PMP10081
概要
The PMP10081 reference design shows a simple and low-cost solution of a lead acid battery charger. The input voltage range is from 9V to 36V and the maximum output voltage is 13.8V, which is sufficient for a six-cell lead acid battery with a charge current up to 1.5A.
特長
- Built and tested
- Small part count
- Low-cost
- Simple solution
出力電圧オプション | PMP10081.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 9 |
Vin (Max) (V) | 36 |
Vout (Nom) (V) | 13.8 |
Iout (Max) (A) | 1.5 |
Output Power (W) | 20.7 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Sepic- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRH54.PDF (82 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1