PMP10088
±12V/700mA デュアル電源装置、リファレンス・デザイン
PMP10088
概要
PMP10088 is a reference design which provides a dual output +12V and -12V from an industrial input voltage of 24V.
特長
- Simple and cheap solution for dual output supply
- Low parts count due to single IC, single magnetics design
- Full load efficiency across input voltage range > 90%
出力電圧オプション | PMP10088.1 | PMP10088.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 20 | 20 |
Vin (Max) (V) | 28 | 28 |
Vout (Nom) (V) | 12 | -12 |
Iout (Max) (A) | .7 | .7 |
Output Power (W) | 8.4 | 8.4 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck Boost- Integrated Switch^Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync | Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRH56.PDF (99 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP10088 Test Results | 2015年 9月 22日 |