PMP10091
+15V@300mA および -15V@300mA 出力付きデュアル昇圧リファレンス・デザイン
PMP10091
概要
This reference design provides positive and negative output of 15V.
特長
- Dual boost to supply +/- 15V for high speed op amps out of 5V input
- Low cost solution to provide positive and negative outputs
- Low parts count
出力電圧オプション | PMP10091.1 | PMP10091.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 5.5 | 5.5 |
Vout (Nom) (V) | 15 | -15 |
Iout (Max) (A) | .3 | .3 |
Output Power (W) | 4.5 | 4.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Boost- Non Sync | Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRH64.PDF (98 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1