PMP10098
低消費電力フライバック、超広範囲入力電圧、リファレンス・デザイン
PMP10098
概要
このリファレンス・デザインでは、19 ~ 375V DC / 19 ~ 265V AC という非常に広い入力電圧レンジを実現しており、12.0V/40mA の絶縁出力を供給します。リニア・レギュレータは、5.0V/15mA という 2 番目の出力を供給します。
特長
- 非常に広い入力電圧レンジ
- 低消費電力
出力電圧オプション | PMP10098.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 19 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | .04 |
Output Power (W) | .48 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDV0.PDF (19 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2