PMP10111

オートモーティブ、低電圧 SEPIC ステージ、4V…40Vin から 12Vout@2.5A に変換、リファレンス・デザイン

概要

This small SEPIC converter accepts a wide input voltage range, 4V...40V, from automotive battery and supports the cranking phase. Vout is kept stable thank to the SEPIC topology. During cranking the input voltage can reach vaules as low as 4V. Extensive testing with a source generator have been performed.

特長
  • Supports the highly demanding cranking profile by stable 12Vout@2.5A
  • Good efficiency from 9V to 24Vin in the range of 88%...91%
  • Low noise generation thank to a mix of electrolytic capacitor, ferrite bead, and ceramic filter
出力電圧オプション PMP10111.1
Vin(最小)(V) 4
Vin(最大)(V) 40
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 2.5
出力電力(W) 30
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Sepic- CCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU906.PDF (850 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRE43.PDF (71 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRE42.PDF (106 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRE44.ZIP (79 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRE45.ZIP (325 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCA39.ZIP (187 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRE41.PDF (156 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM3481昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10111 Test Results 2015/04/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。