PMP10116
200W ナチュラル・インターリーブ・トランジション・モード PFC フライバック LED ドライバ、リファレンス・デザイン
PMP10116
概要
The PMP10116 reference design uses the UCC28063A transition-mode pfc controller to drive LEDs up to 700mA current from an AC input. This flyback PFC topology provides isolation and uses quasi-resonant mode control. It supports analog dimming on the output side. Refer to LED Driver Based on UCC28060 Interleaved ACDC Single Stage Flyback for design guide
特長
- Isolated Quasi-Resonant Flyback PFC Topology
- Natural Interleaving provides Input and Output Ripple Reduction
- Peak Efficiency of 94%
- Analog Dimming
- This reference design was built and tested and the test report is included
出力電圧オプション | PMP10116.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 176 |
Vin (Max) (V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 285 |
Iout (Max) (A) | .7 |
Output Power (W) | 199.5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- PFC |
産業用
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRID5.PDF (172 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2