PMP10129

20W 三相 e メータ・フライバック、リファレンス・デザイン

概要

The PMP10129 has been designed especially for E-meters. It uses the LM5021 flyback controller to provide two isolated outputs (6V and 24V) from an 3-phase input. The input voltage range is between 90VAC and 460VAC.

特長
  • Isolated Flyback Topology
  • 3-Phase Input
  • Constant Switching Frequency
  • This reference design was built and tested and the test report is included
出力電圧オプション PMP10129.1 PMP10129.2
Vin(最小)(V) 90 90
Vin(最大)(V) 460 460
Vout (Nom) (V) 6 24
Iout(最大)(V) 1.5 .5
出力電力(W) 9 12
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ AC AC
トポロジ Flyback- Multiphase Flyback- Multiphase
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB54.PDF (1148 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRIV9.PDF (141 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIW0.ZIP (445 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRIV8.PDF (162 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

LM502130V、1MHz、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10129 Test Results 2015/11/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。